EDS 827-F31-6000-000(PSI)

商品番号
926371
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
認証および証明書 ECE 型式承認, UL 認証
追加インターフェース IO-Link
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 9/16-18 UNF 2A(SAE6) / 外部
スイッチ出力 2
設定範囲 最大値 6000
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット PSI
圧力タイプ 相対
ディスプレー いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
ソフトウェア JA

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
ソフトウェア EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
ソフトウェア JA

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
ソフトウェア EN

(0.03 MB)