cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HNT 1221-B-1100-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
測定範囲 [mm] |
1028 |
統合温度センサー |
いいえ |
認可および証明書 |
UL認証 |
電気接続 |
ジャケットケーブル、長さ1 m |
機械接続 |
G3/4 外部 |
出力信号 |
0~10 V |
ロッド長さ [mm] |
1100 |
測定原理 |
磁歪式 |