cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
ETS 4145-A-250-000
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
プローブ長 |
250 |
精度 |
0.8% max = 0.4% typ. |
電気接続 |
DIN 43650 /3p+PE |
機械接続 |
G1/4 A DIN 3852 / 外部 |
温度範囲最大値 |
100 |
温度範囲最小値 |
-25 |
認証 |
なし |
出力信号 |
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個) |