HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

商品番号
925962
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
認可および証明書 いいえ
測定範囲、修了値 360
測定範囲、初期値 0
タイプ 1回転
電気的接続 M12x1オスコネクタ、5ピン、アキシャル
ハウジング径 36 mm(丸)
固定タイプ シンクロ4穴M3
機械的接続 10 mm ソリッドシャフト、DM 6 mm
出力信号 CAN J1939
分解能 14ビット
精度 0.2° max = 0.1° typ