cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
ETS 3226-3-018-V00
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
温度プローブ長 |
18 |
認可および証明書 |
UL認証 |
追加インターフェース |
4~20mA(導体2本), 0~10V |
スイッチ出力 |
1 |
温度範囲の最大値 |
100 |
温度範囲の最小値 |
-25 |
温度プローブ |
統合 |
ディスプレイ |
はい |
電気接続 |
M12x1 / 4p |
機械接続 |
G1/2 DIN 3852 / 外部 |