ETS 4148-H-100-000

商品番号
925863
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
プローブ長 100
精度 0.8% max = 0.4% typ.
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A DIN 3852 / 外部
温度範囲最大値 100
温度範囲最小値 -25
認証 なし
出力信号 HSI インターフェース