EDS 824-F31-0025-000

商品番号
925830
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
認証および証明書 ECE 型式承認, UL 認証
追加インターフェース IO-Link
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
スイッチ出力 2
設定範囲 最大値 25
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対
ディスプレー いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
ソフトウェア JA

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
ソフトウェア EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
ソフトウェア JA

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
ソフトウェア EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ JA

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ EN

(0.81 MB)