HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

商品番号
925734
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認可および証明書 いいえ
測定範囲、修了値 360
測定範囲、初期値 0
タイプ 1回転
電気的接続 M12x1オスコネクタ、5ピン、アキシャル
ハウジング径 36 mm(丸)
固定タイプ シンクロ4穴M3
機械的接続 10 mm ソリッドシャフト、DM 6 mm
出力信号 CANopen
分解能 14ビット
精度 0.2° max = 0.1° typ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
ソフトウェア JA

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
ソフトウェア EN

(0 MB)