HNT 1128-F11-1200-000

商品番号
925612
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
測定範囲 [mm] 1128
統合温度センサー はい
認可および証明書 UL認証
電気接続 M12x1、5極
機械接続 G3/4 外部
出力信号 CANopen
ロッド長さ [mm] 1200
測定原理 磁歪式

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
ソフトウェア JA

(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
ソフトウェア EN

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
ソフトウェア JA

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
ソフトウェア EN

(0 MB)