HDA 4820-A-350-424(10m)

商品番号
925599
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
認証 UL 認証
電気接続 ケーブル
機械接続 G1/2 ISO 1179-2 / 外部
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
精度 0.25% max = 0.125% typ.
圧力範囲 最大値 350
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 4800 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(7.44 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ JA

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ JA

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット JA

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット EN

(22.21 MB)