HDA 4748-HC-0250-000

商品番号
925304
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 なし
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 HCSIインターフェース
精度 0.50% 最大 = 0.25% 標準
圧力範囲 最大値 250
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対