cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
ETS 4148-HC-006-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
プローブ長 |
6 |
精度 |
0.8% max = 0.4% typ. |
電気接続 |
M12x1 / 5p |
機械接続 |
G1/4 A DIN 3852 / 外部 |
温度範囲最大値 |
100 |
温度範囲最小値 |
-25 |
認証 |
なし |
出力信号 |
HCSIインターフェース |