cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HDA 4845-B-100-000
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 |
UL 認証 |
電気接続 |
DIN EN 175301-803 /3p + PE |
機械接続 |
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 |
0 ~ 10V |
精度 |
0.25% max = 0.125% typ. |
圧力範囲 最大値 |
100 |
圧力範囲 最小値 |
0 |
圧力ユニット |
BAR |
圧力タイプ |
相対 |