HNS 3228-5-0250-000

商品番号
925008
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
電気接続 M12x1、5極
機械接続 G3/4 A DIN 3852 / 外部
追加インターフェース 4~20mA(導体2本), 0~10V
スイッチ出力 2
測定範囲 [mm] 178
測定原理 磁歪式
ディスプレイ はい
統合温度センサー いいえ
ロッド長さ [mm] 250
認可および証明書 UL認証

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
製品カタログ JA

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
製品カタログ EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ JA

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
製品カタログ EN

(0.69 MB)