ETS 4146-F21-250-000

商品番号
924930
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
プローブ長 250
精度 0.8% max = 0.4% typ.
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A DIN 3852 / 外部
温度範囲最大値 100
温度範囲最小値 -25
認証 なし
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個), HART