ETS 3228-5-100-400

商品番号
924917
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
温度プローブ長 100
認可および証明書 UL認証
追加インターフェース 4~20mA(導体2本), 0~10V
スイッチ出力 2
温度範囲の最大値 100
温度範囲の最小値 -25
温度プローブ 統合
ディスプレイ はい
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/2 DIN 3852 / 外部