EDS 824-F31-0100-000

商品番号
924790
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
認証および証明書 UL 認証
追加インターフェース IO-Link
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
スイッチ出力 2
設定範囲 最大値 100
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対
ディスプレー いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
ソフトウェア JA

(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
ソフトウェア EN

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
ソフトウェア JA

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
ソフトウェア EN

(0.03 MB)