HNS 3128-5-0730-000

商品番号
924789
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
電気接続 M12x1、5極
機械接続 G3/4 A DIN 3852 / 外部
追加インターフェース 4~20mA(導体2本), 0~10V
スイッチ出力 2
測定範囲 [mm] 658
測定原理 磁歪式
ディスプレイ はい
統合温度センサー はい
ロッド長さ [mm] 730
認可および証明書 UL認証