技術データ
認証 | UL 認証 |
---|---|
電気接続 | M12x1 / 4p |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 | 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個) |
精度 | 1.00% 最大 = 0.5% 標準 |
圧力範囲 最大値 | 10 |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力ユニット | BAR |
圧力タイプ | 絶対 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
製品カタログ
JA
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
製品カタログ
EN
(6.23 MB)