HLT 2500-F1-M08-C01-0250-000

商品番号
924610
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
電気的接続 オスコネクタM16、8ピン
機械的接続 フランジハウジング設計
出力信号 4 .. 20 mA(導体3本)
分解能 0.05 mm
測定範囲 [mm] 250
設計 / 形状 プロファイル
測定原理 磁歪式
認可および証明書 いいえ