cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HNS 3128-5-0370-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
電気接続 |
M12x1、5極 |
機械接続 |
G3/4 A DIN 3852 / 外部 |
追加インターフェース |
4~20mA(導体2本), 0~10V |
スイッチ出力 |
2 |
測定範囲 [mm] |
298 |
測定原理 |
磁歪式 |
ディスプレイ |
はい |
統合温度センサー |
はい |
ロッド長さ [mm] |
370 |
認可および証明書 |
UL認証 |