EDS 3116-2-02,5-000-F1

商品番号
924458
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証および証明書 UL 認証
追加インターフェース いいえ
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/2 B DIN EN 837 / 外部
スイッチ出力 2
設定範囲 最大値 2.5
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 絶対
ディスプレー はい