HDA 4844-A-006-000

商品番号
924343
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 UL 認証
電気接続 Binder シリーズ 714 M18 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
精度 0.25% max = 0.125% typ.
圧力範囲 最大値 6
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対