cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
EDS 4348-02,5-1-PN-000-F1
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証および証明書 |
いいえ |
追加インターフェース |
いいえ |
電気接続 |
M12x1 / 5p |
機械接続 |
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
スイッチ出力 |
1 |
設定範囲 最大値 |
2.5 |
設定範囲 最小値 |
0 |
圧力ユニット |
BAR |
圧力タイプ |
相対 |
ディスプレー |
いいえ |