EDS 4388-0150-P-AN2-000-E1(psi)

商品番号
923870
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証および証明書 ATEX
追加インターフェース いいえ
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 1/4-18 NPT / 外部
スイッチ出力 1
設定範囲 最大値 150
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット PSI
圧力タイプ 相対
ディスプレー いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate JA

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate EN

(3.39 MB)