cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HLT 1100-R2-L06-C01-0090-000
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
電気的接続 |
M12x1、単一導体、60 mm |
機械的接続 |
シリンダー内蔵、径10 mm |
出力信号 |
4 .. 20 mA(導体3本) |
分解能 |
0.1 mm |
測定範囲 [mm] |
90 |
設計 / 形状 |
ロッド |
測定原理 |
磁歪式 |
認可および証明書 |
いいえ |