HLT 2100-R1-M08-C02-0300-000

商品番号
923760
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
電気的接続 オスコネクタM16、8ピン
機械的接続 M18x1.5ねじ式フランジ
出力信号 20 .. 4 mA(導体3本)
分解能 0.005 mm
測定範囲 [mm] 300
設計 / 形状 ロッド
測定原理 磁歪式
認可および証明書 いいえ