cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HLT 2100-R1-M06-C01-0210-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
電気的接続 |
オスコネクタM16、6ピン |
機械的接続 |
M18x1.5ねじ式フランジ |
出力信号 |
4 .. 20 mA(導体3本) |
分解能 |
0.005 mm |
測定範囲 [mm] |
210 |
設計 / 形状 |
ロッド |
測定原理 |
磁歪式 |
認可および証明書 |
いいえ |