HNT 1226-C-0410-000

商品番号
923690
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
測定範囲 [mm] 338
統合温度センサー いいえ
認可および証明書 UL認証
電気接続 M12x1、4極
機械接続 G3/4 外部
出力信号 4~20 mA(導体3本、ソース)
ロッド長さ [mm] 410
測定原理 磁歪式