ETS 3226-F31-250-000

商品番号
923603
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
温度プローブ長 250
認可および証明書 いいえ
追加インターフェース 4~20mA(導体2本), 0~10V, IO-Link
スイッチ出力 2
温度範囲の最大値 100
温度範囲の最小値 -25
温度プローブ 統合
ディスプレイ はい
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/2 DIN 3852 / 外部

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
ソフトウェア JA

(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
ソフトウェア EN

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
ソフトウェア JA

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
ソフトウェア EN

(0.05 MB)