ETS 4545-A-100-000

商品番号
923457
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
プローブ長 100
精度 2.0% max = 1.0% typ.
電気接続 DIN 43650 /3p+PE
機械接続 G1/4 A DIN 3852 / 外部
温度範囲最大値 100
温度範囲最小値 -25
認証 なし
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)