cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
ETS 4545-A-010-000
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
プローブ長 |
10.7 |
精度 |
2.0% max = 1.0% typ. |
電気接続 |
DIN 43650 /3p+PE |
機械接続 |
G1/4 A DIN 3852 / 外部 |
温度範囲最大値 |
100 |
温度範囲最小値 |
-25 |
認証 |
なし |
出力信号 |
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個) |