技術データ
電気接続 | M12x1、4極 |
---|---|
機械接続 | G3/4 A DIN 3852 / 外部 |
追加インターフェース | 4~20mA(導体2本), 0~10V, IO-Link |
スイッチ出力 | 2 |
測定範囲 [mm] | 338 |
測定原理 | 磁歪式 |
ディスプレイ | はい |
統合温度センサー | いいえ |
ロッド長さ [mm] | 410 |
認可および証明書 | UL認証 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
ソフトウェア
JA
(0.04 MB)

IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
ソフトウェア
EN
(0.04 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
ソフトウェア
JA
(0.04 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
ソフトウェア
EN
(0.04 MB)