EDS 4348-0001-1-PP-000-F1

商品番号
922977
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証および証明書 UL 認証
追加インターフェース いいえ
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
スイッチ出力 1
設定範囲 最大値 1
設定範囲 最小値 -1
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対
ディスプレー いいえ