cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HDA 4846-A-006-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
認証 |
UL 認証 |
電気接続 |
M12x1 / 4p |
機械接続 |
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 |
4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個) |
精度 |
0.25% max = 0.125% typ. |
圧力範囲 最大値 |
6 |
圧力範囲 最小値 |
0 |
圧力ユニット |
BAR |
圧力タイプ |
相対 |