HDA 4846-A-100-000

商品番号
922968
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
認証 UL 認証
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
精度 0.25% max = 0.125% typ.
圧力範囲 最大値 100
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対