HDA 7448-F11-0040-000

商品番号
922963
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 UL 認証
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 CANopen
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 40
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
ソフトウェア JA

(0.56 MB)

EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
ソフトウェア EN

(0.56 MB)