技術データ
プローブ長 | 10.7 |
---|---|
精度 | 2.0% max = 1.0% typ. |
電気接続 | 導管 1/2-14 NPT 被覆ケーブル |
機械接続 | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / 外部 |
温度範囲最大値 | 100 |
温度範囲最小値 | -25 |
認証 | ATEX, CSA, IECEx |
出力信号 | 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個) |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
JA
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
JA
(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
EN
(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
JA
(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
EN
(0 MB)