cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HNS 526-3-0480-000-F
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
電気接続 |
M12x1、4極 |
機械接続 |
M30 x 1.5 |
追加インターフェース |
4~20mA(導体2本), 0~10V |
スイッチ出力 |
1 |
測定範囲 [mm] |
480 |
測定原理 |
超音波 |
ディスプレイ |
はい |
認可および証明書 |
いいえ |