HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000

商品番号
922269
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
電気的接続 CONTACTオスコネクタ、12ピン
機械的接続 M18x1.5ねじ式フランジ
出力信号 同期式シリアルインタフェース
分解能 0.001 mm
測定範囲 [mm] 400
設計 / 形状 ロッド
測定原理 磁歪式
認可および証明書 いいえ