cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
電気的接続 |
CONTACTオスコネクタ、12ピン |
機械的接続 |
フランジハウジング設計 |
出力信号 |
同期式シリアルインタフェース |
分解能 |
0.05 mm |
測定範囲 [mm] |
600 |
設計 / 形状 |
プロファイル |
測定原理 |
磁歪式 |
認可および証明書 |
いいえ |