cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HLS 528-5-0350-000-F
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
認可および証明書 |
いいえ |
機械接続 |
M30x1.5 |
出力信号 |
4~20mA, 0~10 V |
スイッチング出力 |
2 スイッチング出力 |
測定範囲 [mm] |
350 |
測定原理 |
超音波 |
精度 |
2,00 |
ディスプレイ |
はい |
電気接続 |
M12x1、5極 |