HLS 528-5-0250-000-F

商品番号
922172
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
認可および証明書 いいえ
機械接続 M30x1.5
出力信号 4~20mA, 0~10 V
スイッチング出力 2 スイッチング出力
測定範囲 [mm] 250
測定原理 超音波
精度 2,00
ディスプレイ はい
電気接続 M12x1、5極