技術データ
認証および証明書 | ATEX |
---|---|
追加インターフェース | P1 プログラミングインターフェース |
電気接続 | M12x1 / 5p |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
スイッチ出力 | 1 |
設定範囲 最大値 | 10 |
設定範囲 最小値 | 0 |
圧力ユニット | BAR |
圧力タイプ | 相対 |
ディスプレー | いいえ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
JA
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)