HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000

商品番号
921706
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
電気的接続 2 x M12x1、5極+M8 4極
機械的接続 M18x1.5ねじ式フランジ
出力信号 Profibus DP-V0
分解能 0.001 mm
測定範囲 [mm] 1494
設計 / 形状 ロッド
測定原理 磁歪式
認可および証明書 いいえ