cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
電気的接続 |
2 x M12x1、5極+M8 4極 |
機械的接続 |
M18x1.5ねじ式フランジ |
出力信号 |
Profibus DP-V0 |
分解能 |
0.001 mm |
測定範囲 [mm] |
800 |
設計 / 形状 |
ロッド |
測定原理 |
磁歪式 |
認可および証明書 |
いいえ |