EDS 4448-0060-P-AN2-000

商品番号
921341
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
認証および証明書 ATEX
追加インターフェース P1 プログラミングインターフェース
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
スイッチ出力 1
設定範囲 最大値 60
設定範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対
ディスプレー いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate JA

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate EN

(3.39 MB)