HLS 528-2-3400-000-F

商品番号
921290
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認可および証明書 いいえ
機械接続 M30x1.5
出力信号 いいえ
スイッチング出力 2 スイッチング出力
測定範囲 [mm] 3400
測定原理 超音波
精度 2,00
ディスプレイ はい
電気接続 M12x1、5極