技術データ
認証 | UL 認証 |
---|---|
電気接続 | M12x1 / 5p |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 | CANopen |
精度 | 1.00% 最大 = 0.5% 標準 |
圧力範囲 最大値 | 250 |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力ユニット | BAR |
圧力タイプ | 相対 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
ソフトウェア
JA
(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
ソフトウェア
EN
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
ソフトウェア
JA
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
ソフトウェア
EN
(0.56 MB)