HDA 7476-B-3000-000(psi)

商品番号
921218
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
認証 UL 認証
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 9/16-18 UNF 2A(SAE6) / 外部
出力信号 0 ~ 10V
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 3000
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット PSI
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 7446 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(5.64 MB)

HDA 7446 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(5.64 MB)

HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.61 MB)

HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.61 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.3 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.3 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.24 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.24 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.01 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.01 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
製品カタログ JA

(0.89 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
製品カタログ EN

(0.89 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
製品カタログ JA

(0.87 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
製品カタログ EN

(0.87 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
製品カタログ JA

(0.97 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
製品カタログ EN

(0.97 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
製品カタログ JA

(4.36 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
製品カタログ EN

(4.36 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット JA

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット EN

(22.21 MB)